Szűrési feltételek
  • D (Shaft diameter)(mm)
  • P (Tip diameter)(mm)
      [1.8–5.95/0.01mm egység]
    • V (Hole diameter)(mm)
        [0.8–5.1/0.01mm egység]
      • L (L dimension)(mm)
          [40–150/0.01mm egység]
        • N(mm)
            [20–140/1mm egység]
          • S (V hole diameter length)(mm)
              [1–15/0.5mm egység]
            • Type
            • CAD

            Ejector sleeves / steel / stepped / small wall thickness / length configurable / concentricity 0.005

            Cikkszám:

            Befejezetlen: 8 javaslat található.
            Mennyiség:

            Vázlatrajz

            Cikkszámlista

            Elemek száma

            D (Shaft diameter)

            (mm)

            P (Tip diameter)

            (mm)

            V (Hole diameter)

            (mm)

            L (L dimension)

            (mm)

            N

            (mm)

            S (V hole diameter length)

            (mm)

            RoHS?Minimális rendelési mennyiség
            2.5
            1.8 ~ 2.5
            0.8 ~ 1.6
            40 ~ 70
            20 ~ 60
            1 ~ 4.5
            10
            1 darab
            3
            1.8 ~ 2.95
            0.8 ~ 2.1
            40 ~ 125
            20 ~ 115
            1 ~ 6
            10
            1 darab
            3.5
            1.8 ~ 3.45
            0.8 ~ 2.6
            40 ~ 125
            20 ~ 115
            1 ~ 7.5
            10
            1 darab
            4
            1.9 ~ 3.95
            0.8 ~ 3.1
            40 ~ 125
            20 ~ 115
            1 ~ 9
            10
            1 darab
            4.5
            2.65 ~ 4.45
            1.1 ~ 3.6
            40 ~ 125
            20 ~ 115
            1 ~ 10.5
            10
            1 darab
            5
            2.65 ~ 4.95
            1.2 ~ 4.1
            40 ~ 125
            20 ~ 115
            1 ~ 12
            10
            1 darab
            5.5
            2.65 ~ 5.45
            1.2 ~ 4.6
            40 ~ 125
            20 ~ 115
            1 ~ 13.5
            10
            1 darab
            6
            2.9 ~ 5.95
            1.6 ~ 5.1
            40 ~ 150
            20 ~ 140
            1 ~ 15
            10
            1 darab
            Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
            Normál feladási dátum
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat
            -
            ( - )
            Árajánlat

            Részletes információk