Megerősítve

Linear Scale AT103 (539-134-40)

Cikkszám:

539-134-40
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    539-134-40
    Kapcsolódó

    Length

    (m)

    Accuracy

    Cable Length

    (m)

    Effective Length

    (mm)

    Mass

    (kg)

    Max. Drive Speed

    (m/min)

    Output Waveform

    Scale Reference Points

    Minimális rendelési mennyiség
    5
    (3+3L/1000) µm, L = Effective range (mm)
    5
    1700
    5.3
    up to 120
    Two 90° phase-shifted sinusoidal signals
    50 mm
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    2,373.68 €
    ( 2,824.68 € )
    60 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    These linear scales offer: Sturdy construction-high resistance to vibration-protection rating are similar in upright and reclining position
    - The innovative rubber lips keep out contaminants when you are using the scale in a machine shop.
    - An armoured signal cable is used to connect the scale unit to the DRO counter, so you can operate it safely even in hostile environments.
    - The signal cable outlet can be positioned on either side of the slider so you can connect the signal cable from either direction.

    A cikkszám megerősítésre került