Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number | Related to |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Material | Accuracy | Grade | Inch-Metric | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.70 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 0.5 | |||
36.50 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 0.5 | |||
29.20 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 0.5 | |||
29.20 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.6 | |||
24.40 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.6 | |||
19.40 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.6 | |||
29.20 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.7 | |||
24.40 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.7 | |||
19.40 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.7 | |||
29.20 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.8 | |||
24.40 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.8 | |||
19.40 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.8 | |||
29.20 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.9 | |||
24.40 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.9 | |||
19.40 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.9 | |||
28.80 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.0005 | |||
24.50 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.0005 | |||
19.60 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.0005 | |||
28.80 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.001 | |||
24.50 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.001 | |||
19.60 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.001 | |||
28.80 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.002 | |||
24.50 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.002 | |||
19.60 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.002 | |||
28.80 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.003 | |||
24.50 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.003 | |||
19.60 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.003 | |||
28.80 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.004 | |||
24.50 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.004 | |||
19.60 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.004 | |||
28.80 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.005 | |||
24.50 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.005 | |||
19.60 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.005 | |||
28.80 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.006 | |||
24.50 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.006 | |||
19.60 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.006 | |||
28.80 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.007 | |||
24.50 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.007 | |||
19.60 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.007 | |||
28.80 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.008 | |||
24.50 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.008 | |||
19.60 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.008 | |||
28.80 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 1.009 | |||
24.50 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 1.009 | |||
19.60 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 1.009 | |||
33.60 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 0.991 | |||
27.90 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 0.991 | |||
22.30 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 0.991 | |||
33.60 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 0.992 | |||
27.90 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 0.992 | |||
22.30 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 0.992 | |||
33.60 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 0.993 | |||
27.90 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 0.993 | |||
22.30 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 0.993 | |||
33.60 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 0.994 | |||
27.90 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 0.994 | |||
22.30 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 0.994 | |||
33.60 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 0 | Metric | 0.995 | |||
27.90 € | 1 | 5 Days | Steel | EN ISO 3650 | 1 | Metric | 0.995 | |||
22.30 € | 1 | 60 Days | Steel | EN ISO 3650 | 2 | Metric | 0.995 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Single Item |
---|
Configure
Basic Attributes
Material
Accuracy
Grade
Inch-Metric
Length(mm)
Type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes