Szűrési feltételek
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Ring bolts swivel 360 rotatable grade 8 (K0770)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 7 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    B

    (mm)

    D=thread

    (mm)

    D1

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    S

    (mm)

    SW

    (mm)

    Permissible load

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    30
    M10
    38
    105
    50
    18
    46
    13
    30
    300
    1 darab
    30
    M12
    38
    105
    50
    18
    46
    13
    30
    500
    1 darab
    30
    M16
    38
    105
    50
    20
    46
    13
    30
    1120
    1 darab
    34
    M20
    50
    131
    61
    30
    57
    16
    40
    2000
    1 darab
    40
    M24
    58
    153
    68
    30
    70
    19
    48
    3150
    1 darab
    40
    M30
    75
    165
    80
    35
    65
    20
    65
    5300
    1 darab
    50
    M36
    85
    205
    95
    54
    90
    22
    75
    8000
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    85.79 €
    ( 102.09 € )
    4 munkanapok
    88.85 €
    ( 105.73 € )
    4 munkanapok
    92.24 €
    ( 109.77 € )
    4 munkanapok
    97.09 €
    ( 115.54 € )
    4 munkanapok
    123.43 €
    ( 146.88 € )
    4 munkanapok
    162.22 €
    ( 193.04 € )
    4 munkanapok
    268.66 €
    ( 319.71 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Product Type: Ring bolts
    ・Main material: Steel
    ・Surface finish body: plastic-coated
    ・Main colour: red

    [Features]
    ・Application sectors: machine and fixture construction, toolmaking, logistics, material handling
    ・Compact design
    ・4x safety factor against rupture
    ・Fully loadable from all sides
    ・The ball bearing enables the swivel ring bolt to rotate even under load