Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 7 munkanapok belül

    Pipe Cutter

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 2 javaslat található.
      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma

      For Pipe OD

      (mm)

      Minimális rendelési mennyiség
      16 - 63
      1 darab
      63 - 100
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      143.52 €
      ( 170.79 € )
      7 munkanapok
      279.38 €
      ( 332.46 € )
      7 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      Prevost's Piping System - (PPS) line: 100% aluminium pipe and fittings; compact, lightweight and durable. The line is TUV certified, meets QUALICOAT requirements, is compliant with REACH and the fire rating standard for building products and components (EN 13501-1) are met.

      The Prevost Piping System line guarantees:
      ■ A clean, high quality air supply
      ■ A leak free system with optimised flow rates
      ■ Maximum pressure of 16 bar