Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

SANDVIK ER Collet for Tap Shank (3931420D055X043)

SANDVIK ER Collet for Tap Shank 3931420D055X043

Cikkszám:

3931420D055X043
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    3931420D055X043

    Other designs

    Overall length l1 / l21

    (mm)

    Cooling lubricant

    Customs tariff weight

    (kg)

    Machine-side holder size / Coupling size

    Tool-side holder size/ Coupling size

    Customs tariff article number

    Minimális rendelési mennyiség
    BD1 = 21.00 mm
    OAL = 31.50
    Yes
    0.043
    ER20
    DCONWS = 5.50 mm
    84661020
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    176.92 €
    ( 210.53 € )
    5 munkanapok
    A cikkszám megerősítésre került