Szűrési feltételek

SANDVIK BIG-PLUS ISO to Weldon / ISO 9766 Adaptor

SANDVIK BIG-PLUS ISO to Weldon / ISO 9766 Adaptor

Cikkszám:

Befejezetlen: 8 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Other designs

    Customs tariff weight

    (kg)

    Tool-side mount/coupling size

    Total length l1 / l21

    (mm)

    Holder: L dimension

    Machine-side mount/coupling size

    Minimális rendelési mennyiség
    BD1 = 38.00 mm
    1.28
    ø 16.00 mm
    60
    -
    Steep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1
    1 darab
    -
    1.46
    ø 20.00 mm
    70
    -
    Steep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1
    1 darab
    -
    2.38
    ø 25.00 mm
    100
    -
    Steep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1
    1 darab
    -
    2.73
    ø 32.00 mm
    105
    -
    Steep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1
    1 darab
    -
    4.14
    ø 40.00 mm
    115
    -
    Steep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1
    1 darab
    LSC = 60.00 mm/BD1 = 65.00 mm/BD2 = 97.50 mm/BBD = 1mm/RPMX = 12,000 mm
    3.94
    ø 25.00 mm
    LF = 85.00
    LB1 = 65.90
    Steep-Angle Taper 50 - BIG-PLUS ISO 7388.1/DIN 69871-ADB
    1 darab
    LSC = 64.00 mm/BD1 = 72.00 mm/BD2 = 97.50 mm/BBD = 1mm/RPMX = 12,000 mm
    4.3
    ø 32.00 mm
    LF = 90.00
    LB1 = 69.90
    Steep-Angle Taper 50 - BIG-PLUS ISO 7388.1/DIN 69871-ADB
    1 darab
    LSC = 74.00 mm/BD1 = 90.00 mm/BD2 = 97.00 mm/BBD = 1mm/RPMX = 12,000 mm
    6.24
    ø 40.00 mm
    LF = 115.00
    LB1 = 95.90
    Steep-Angle Taper 50 - BIG-PLUS ISO 7388.1/DIN 69871-ADB
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    496.92 €
    ( 591.33 € )
    5 munkanapok
    496.92 €
    ( 591.33 € )
    5 munkanapok
    496.92 €
    ( 591.33 € )
    5 munkanapok
    496.92 €
    ( 591.33 € )
    5 munkanapok
    496.92 €
    ( 591.33 € )
    5 munkanapok
    704.46 €
    ( 838.31 € )
    5 munkanapok
    704.46 €
    ( 838.31 € )
    5 munkanapok
    704.46 €
    ( 838.31 € )
    5 munkanapok