Megerősítve
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Hyper Circular Saw Blade 110 × 40P / 125 × 40P

Hyper Circular Saw Blade 110 × 40P / 125 × 40P 4977292300018
  • 4977292300001
  • 4977292300018

Cikkszám:

4977292300018
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    4977292300018
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    27.25 €
    ( 32.43 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A circular saw blade with a saw blade runout accuracy of 5/100 mm or less. The reduced cutting resistance provides a light sawing action.
    [Features]
    · Can be used as both a crosscut saw and a vertical rip saw.
    · Uses carbide tips of the highest quality, which have been polished (edged) and set at the optimum angle.
    · Gives a clean cut surface finish.
    · Can be used with either a 110‑mm or 125‑mm woodworking circular miter saw (of various types).
    [Applications]
    · Can be used for general work including woodworking, new building materials, etc.

    Vigyázat

    • Do not use with disc grinders. Do not use, under any circumstances, near flammable liquids or gas. Wear the appropriate safety gear including safety goggles to ensure safe and correct use.
    A cikkszám megerősítésre került