Szűrési feltételek
  • Outer Diameter(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

BAKUMA Stealth Cutter

BAKUMA Stealth Cutter

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Outer Diameter

    (mm)

    JAN Code

    Minimális rendelési mennyiség
    165
    4983517017050
    1 darab
    190
    4983517017067
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    34.08 €
    ( 40.56 € )
    7 munkanapok
    35.01 €
    ( 41.66 € )
    7 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · The resin filled double laser slits absorb high frequency sounds, vibrations and shaking.
    · The special fluorine coating prevents the adherence of wood and resin, minimizes contact resistance, and ensures good lubricity and cutting performance.
    [Applications]
    · Rip/cross cut dual-use