2
Szűrési feltételek

9.5 Sq. Triple Square Bit Socket

9.5 Sq. Triple Square Bit Socket

Vigyázat

  • Do not use with power tools such as impact wrenches.

Cikkszám:

Befejezetlen: 4 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Width

    (mm)

    Size

    Mass

    (g)

    Shaft length

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    17
    M5
    50
    43
    1 darab
    17
    M6
    51
    43
    1 darab
    18.5
    M8
    65
    43
    1 darab
    18.5
    M10
    75
    42
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    47.17 €
    ( 56.13 € )
    9 munkanapok
    47.17 €
    ( 56.13 € )
    9 munkanapok
    47.91 €
    ( 57.01 € )
    9 munkanapok
    41.49 €
    ( 49.37 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Applications]
    · Dedicated bit used for triple square bolts with socket heads used in European vehicles. These bolts are used commonly in the drive shaft flanges and undercarriage of Volkswagen and Audi vehicles, etc.
    · The end bit is replaceable.

    Vigyázat

    • Do not use with power tools such as impact wrenches.