Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Snap Ring Pliers For Hole [90 degrees] EA590AK-1

Snap Ring Pliers For Hole [90 degrees] EA590AK-1 EA590AK-1

Cikkszám:

EA590AK-1
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    EA590AK-1
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    64.21 €
    ( 76.41 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    【Product Specifications】
    ・Bend type (90°)
    ・German steel specific toughness assures long life of the tip.
    ・Rust-proof finish
    ・Ring dia.…12 to 25mm
    ・Full length…130mm

    A cikkszám megerősítésre került