Szűrési feltételek

Carbide Solid Mill Thread with Oil Hole PG

Carbide Solid Mill Thread with Oil Hole PG

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Standard

    Under Head Length (I)

    (mm)

    Pitch

    Minimális rendelési mennyiség
    Pg 9, 11, 13.5, 16
    20.5
    18-Inch models
    1 darab
    Pg 21, 29, 36, 42, 48
    23
    16-Inch models
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    390.01 €
    ( 464.11 € )
    5 munkanapok
    390.01 €
    ( 464.11 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    For both internal and external diameters.

    [Features]
    · Threading is done in 1 pass.
    · Spiral grooves allow reduction of cutting torque and smoother processing.
    · Machining time can be shortened with this multi-blade type, with flute count from 3 to 6.
    · Starting with blade diameter of 2.2 mm, various small diameters are available.
    · Can be used to cut the effective thread up to the edge of blind holes.
    · The same tool can be used to machine workpieces of different materials.
    · The finish is very clean.
    · The unique multilayer coating extends the life of the tool.
    · Cutting pressure is reduced, enabling machining of thin workpieces.
    · The same tool can be used for left and right threading.