Megerősítve
  • Minimum Machining Diameter(mm)
  • Cutting Direction
  • Shank size
  • With/Without Cutting Oil Hole
  • Tip Size
  • Tip tightening torque(Nm)
  • Dimension H(mm)
  • Dimension L1(mm)
  • iC
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Cross-Thread 266 Thread Cutting Boring Bit (266LKF-20-16)

Cross-Thread 266 Thread Cutting Boring Bit 266LKF-20-16

Cikkszám:

266LKF-20-16
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    266LKF-20-16

    Minimum Machining Diameter

    (mm)

    Cutting Direction

    Shank size

    With/Without Cutting Oil Hole

    Tip Size

    Tip tightening torque

    (Nm)

    Dimension H

    (mm)

    Dimensions Dm

    (mm)

    Dimension L1

    (mm)

    iC

    l3

    (mm)

    f1

    (mm)

    γn

    (°)

    Minimális rendelési mennyiség
    25
    Left-hand
    Ø20
    Available
    16
    3
    18
    -
    250
    41706
    29
    14
    -15
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    312.37 €
    ( 371.72 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    First recommendation for external and internal diameter threads
    A standard range of products covering a wide variety of screw profiles with materials and breakers that support different materials

    A cikkszám megerősítésre került