Szűrési feltételek

Magic Drill DRZ Type (Machining Depth: 4 x D)

Magic Drill DRZ Type (Machining Depth: 4 x D)

Cikkszám:

Befejezetlen: 5 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    φDc

    (mm)

    φd

    (mm)

    φD1

    (mm)

    Rc

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    Wrench

    Clamp screw

    Compatible Tip

    Radial direction offset-capable range (mm)

    Plug

    Minimális rendelési mennyiség
    16
    25
    32
    Rc1/8
    147
    93
    64
    DT-7
    SB-2260TR
    ZCMT06T204/ZCMT06T204SP/ZCMT06T204SU
    +1.1
    GP-1
    1 darab
    32
    32
    45
    Rc1/4
    219
    160
    128
    DT-15
    SB-4085TR
    ZCMT10T304/ZCMT10T304SP
    +1.2
    GP-2
    1 darab
    33
    32
    55
    Rc1/4
    226
    167
    132
    DT-20
    SB-5085TR
    ZCMT12T306/ZCMT12T304SP
    +2.9
    GP-2
    1 darab
    39
    32
    55
    Rc1/4
    250
    191
    156
    DT-20
    SB-5085TR
    ZCMT12T306/ZCMT12T304SP
    +1.4
    GP-2
    1 darab
    45
    40
    55
    Rc1/4
    279
    210
    180
    DT-20
    SB-5085TR
    ZCMT150408/ZCMT150406SP
    +3.0
    GP-2
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    290.81 €
    ( 346.06 € )
    9 munkanapok
    347.66 €
    ( 413.72 € )
    9 munkanapok
    378.82 €
    ( 450.80 € )
    9 munkanapok
    378.82 €
    ( 450.80 € )
    9 munkanapok
    396.02 €
    ( 471.26 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    For offset processing, set the feed to f = 0.08 mm/rev. or less.