Megerősítve
  • Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Straight Shank Drill Long Total Length 150 mm GT100 J682 (J682-003.600)

Straight Shank Drill Long Total Length 150 mm GT100 J682 J682-003.600

Cikkszám:

J682-003.600
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    J682-003.600

    Hole diameter (drill diameter) d1

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    3.6
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    117.56 €
    ( 139.90 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Improves chip dischargeability in mirror finishing of grooves, and offers excellent welding resistance in aluminum machining.

    A cikkszám megerősítésre került