Megerősítve
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade tip ℓ(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Carbide Radical Mini Reamer for Bottom Hollow Applications (DLC Coating) (RFSS-3.97-DLC)

Carbide Radical Mini Reamer for Bottom Hollow Applications (DLC Coating)

Cikkszám:

RFSS-3.97-DLC
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    RFSS-3.97-DLC

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade tip ℓ

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    I.D. d

    (mm)

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Minimális rendelési mennyiség
    3.97
    0.6
    18
    35
    60
    4
    -
    -
    -
    +0.009~+0.014
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    315.47 €
    ( 375.41 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Focused on high-precision and high-speed cutting.
    · With end blade, DLC coated type