Megerősítve
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Mill Reamer for Bottom Hollow Applications (Straight Shank) (FMS-5.10)

Mill Reamer for Bottom Hollow Applications (Straight Shank)

Cikkszám:

FMS-5.10
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    FMS-5.10

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    I.D. d

    (mm)

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Minimális rendelési mennyiség
    5.1
    22
    45
    75
    5
    -
    -
    -
    +0.003~+0.007
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    212.58 €
    ( 252.97 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features] Realises high-speed cutting and high efficiency, and uses carbide materials with high hardness.