Megerősítve
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Carbide Mini Reamer DLC Coating for Blind Holes (FMS-4.99-DLC)

Carbide Mini Reamer DLC Coating for Blind Holes

Cikkszám:

FMS-4.99-DLC
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    FMS-4.99-DLC

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    Blade diameter tolerance

    Minimális rendelési mennyiség
    4.99
    22
    45
    75
    5
    +0.003~+0.007
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    258.34 €
    ( 307.42 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Milling reamer for machining blind holes.
    DLC-coated design with low coefficient of friction and high coating hardness, therefore ideal for machining cast metals and non-steel alloys.