Megerősítve
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade tip ℓ(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Carbide PF Radical Mill Reamer (with Straight Shank) (RFSS-6.03)

Carbide PF Radical Mill Reamer (with Straight Shank)

Cikkszám:

RFSS-6.03
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    RFSS-6.03

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade tip ℓ

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    I.D. d

    (mm)

    Twist

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Minimális rendelési mennyiség
    6.03
    0.6
    25
    50
    85
    6
    -
    Left Torsion: 30°-40°
    -
    -
    +0.013~+0.018
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    352.80 €
    ( 419.83 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Achieves high-speed and high-precision reaming. Long service life with aqueous cutting fluid processing