Megerősítve
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade tip ℓ(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

NC Sensor Reamer (Straight Shank) (NCS-3.20)

NC Sensor Reamer (Straight Shank)

Cikkszám:

NCS-3.20
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    NCS-3.20

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade tip ℓ

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Minimális rendelési mennyiség
    3.2
    4
    20
    45
    80
    3
    -
    -
    +0.009~+0.014
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    194.16 €
    ( 231.05 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [It has excellent surface roughness and durability and is TiN coated.