Megerősítve
  • Overall Length(mm)
  • Minimum Machining Diameter(mm)
  • Holder Diameter(mm)
  • Head Part Length(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Carbide Metal Reinforced Oil Jetter Bit (LST-10)

Carbide Metal Reinforced Oil Jetter Bit

Cikkszám:

LST-10
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    LST-10

    Overall Length

    (mm)

    Minimum Machining Diameter

    (mm)

    Holder Diameter

    (mm)

    Head Part Length

    (mm)

    Tip compatibility

    Tip Clamp Bolt

    Tip Clamp Handle

    Minimális rendelési mennyiség
    120
    12
    10
    20
    Triangle tip/5LP-T4 (TPMT0902O)
    M2555
    T-8
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    204.44 €
    ( 243.28 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Cemented carbide rods with outstanding vibration damping effect, providing a tip with 3 times longer life under the same cutting conditions.
    · With oil hole to provide 100% coolant efficiency.
    · Allows completely unmanned operation.
    · Inner diameter can be machined for effective intermittent cutting.