Szűrési feltételek
  • Outer Diameter(mm)
  • Blade thickness(mm)
  • Number of flutes(P)
  • Hardness(HRA)
  • JAN Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül
    • 8 munkanapok belül

German Best Max Sliding Round Saw (Stop-Cut, for Laminated Wood)

German Best Max Sliding Round Saw (Stop-Cut, for Laminated Wood)

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám

    Outer Diameter

    (mm)

    Blade thickness

    (mm)

    Number of flutes

    (P)

    Hardness

    (HRA)

    JAN Code

    Minimális rendelési mennyiség
    165
    1.8
    64
    -
    4949022005142
    1 darab
    190
    2
    72
    93.5
    4949022001649
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    65.66 €
    ( 78.14 € )
    8 munkanapok
    71.46 €
    ( 85.04 € )
    7 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Longer cuts due to the adoption of the high hardness tip. An anti-vibration and silent type featuring M-type laser slits and embedded resin.

    [Features]
    · A high-performance, anti-vibration, and silent type featuring an M-type laser slit and special resins.
    · Tough body & precision polishing enable excellent forward motion, light cutting feel, and beautiful cutting surface