Megerősítve

Nice Mighty Step Drill (2-Pc. Blade Titanium Coating Type), Shank Diameter 10 mm (NMS-35G)

Cikkszám:

NMS-35G
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    NMS-35G

    Step width

    (mm)

    Number of Steps

    (Level)

    Drilling Dimensions

    (φ mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    3
    13
    5, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (W/ safety stopper)
    138-4554
    203
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    130.35 €
    ( 155.12 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Characteristics]
    Sharp point ensures light contact and that it stays on target.
    [Application]
    Work Material: Sheet Iron / Sheet Copper (up to 2 mm), Sheet Aluminum / Wood / Resin (up to 3 ~ 4 mm), Stainless Steel Sheet (up to 1 mm).

    A cikkszám megerősítésre került