Szűrési feltételek

Aluminum Tape Long E【20 – 50 darab】

Aluminum Tape Long E

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Length

    (m)

    Adhesiveness

    JAN Code

    Mass

    (g)

    Exterior

    Amount Of Content

    Minimális rendelési mennyiség
    25
    -
    4904140792909
    -
    50
    1 Box (50 Rolls)
    1 csomag

    50 darab

    50
    15.8N/25mm
    4904140792916
    610
    20
    1 Box (20 Rolls)
    1 csomag

    20 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    376.72 €
    ( 448.30 € )
    9 munkanapok
    165.08 €
    ( 196.45 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A metal tape with two types of length.
    [Features]
    · Aluminum material with excellent water resistance and weather resistance.
    · It fits perfectly even to uneven or curved surfaces.
    · Uses environmentally friendly emulsion-based adhesive.
    · Thick (total thickness: 0.08 mm, aluminum foil base material: 0.05 mm), soft aluminum foil type.
    [Applications]
    · For sealing outer walls, gaps around sinks, etc.
    · For waterproofing and repairs of galvanized metal roofs, corrugated sheet metal, metal roofs, exterior walls, etc.
    · For repairing air-conditioning ducts.