Megerősítve
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
  • Mass(g)
  • Effective inside dimension, frontage(mm)
  • Effective inside dimension, depth(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Ecoc Stocker (ES-125)

Ecoc Stocker

Cikkszám:

ES-125
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    ES-125

    Case Size (Frontage x Depth x Height)

    (mm)

    Mass

    (g)

    Effective inside dimension, frontage

    (mm)

    Effective inside dimension, depth

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Minimális rendelési mennyiség
    1250X500X485
    18700
    1240
    490
    4984842806524
    463-4225
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1,196.71 €
    ( 1,424.08 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    The upper lid uses sturdy checkered plate. Stainless steel is used for the hook and fittings. Features a structure preventing rainwater or dust from entering. Allows casters to be installed. (Sold separately) A keyed lock can be installed to the buckle part. (Sold separately)