Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Set Content(Book)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 6 munkanapok belül
  • Punch Set

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 3 javaslat található.
      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma

      Details Type

      Set Content

      (mm)

      Set Content

      (Book)

      Trusco Code

      Mass

      (g)

      RoHS?Minimális rendelési mennyiség
      With Plastic Packaging
      5、6、8、9、13
      5
      336-5034
      280
      10
      1 darab
      With Plastic Packaging
      3、4、5、6、7、8、9、10
      8
      336-5042
      310
      10
      1 darab
      Contained in a wooden case
      3、5、6、8、9、11、13、16、19、22、25
      11
      336-5051
      2100
      -
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      34.44 €
      ( 40.98 € )
      6 munkanapok
      40.82 €
      ( 48.58 € )
      6 munkanapok
      167.81 €114.11 €
      ( 135.79 € )
      Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

      Részletes információk

      Alapvető információk

      [Features]
      · The blade tip is thin and can cut clearly.
      · The shape makes chips easily removable.
      · Frequently used sizes are put together for convenient storage and management.
      · The special quenching treatment achieves both high sharpness and cost reduction.
      · It is embossed, so confirmation of dimensions is easy.
      · This product has a black oxide finish (Parker finish).
      [Applications]
      · For making holes in belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth, etc.