Megerősítve
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

LVS4T 4-Flute Blade Long Blade (LVS4T-10-80)

Cikkszám:

LVS4T-10-80
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    LVS4T-10-80

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    10
    80
    10
    130
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    75.40 €
    ( 89.73 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A 4-flute end mill for finish machining. Enables a wide range of side machining and deep engraving, due to the long flute length.