Szűrési feltételek
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

TAW WSTAR Insert Drill (for Bridges)

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Compatible inserts nominal code

    Minimális rendelési mennyiség
    24.5
    170.6
    TAWBH2450T
    1 darab
    26.5
    175.6
    TAWBH2650T
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    362.63 €
    ( 431.53 € )
    9 munkanapok
    362.63 €
    ( 431.53 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Interchangeable head type carbide insert drill (for bridge beams).
    [Features]
    · An end mill shank drill (carbide) that supports sharpness and high precision machining equivalent to solid tools, despite being an insert type.
    [Applications]
    · Dedicated bridge beam processing tool.