Megerősítve
  • Shank size W(mm)
  • Material
  • Shank size L(mm)
  • Shank size H(mm)
  • Compatible Bit
  • Shank size D
  • Tip Size A
  • Tip Size B
  • Tip Size C
  • Tip Size r
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 13 munkanapok belül

JIS Standard Hole Boring Bit 11 Type (Old JIS Type) (11-0-HT110)

JIS Standard Hole Boring Bit 11 Type (Old JIS Type)

Cikkszám:

11-0-HT110
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    11-0-HT110

    Shank size W

    (mm)

    Material

    Shank size L

    (mm)

    Shank size H

    (mm)

    Compatible Bit

    Shank size D

    Tip Size A

    Tip Size B

    Tip Size C

    Tip Size r

    Minimális rendelési mennyiség
    10
    HT110
    120
    10
    06-0
    45
    10
    10
    3
    2
    10 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    31.23 €
    ( 37.16 € )
    13 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    JIS standard type, HT110, drill, 11 type (former JIS type).
    Right-handed.