Megerősítve
  • Single corner (θ)(Degree)
  • Tip diameter (D)(φ)
  • Blade length (l)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Manufacturer Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Taper Long End Mill for Copper Electrode / Aluminum / Plastic DTEL (DTEL-2-1)

Cikkszám:

DTEL-2-1
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    DTEL-2-1

    Single corner (θ)

    (Degree)

    Tip diameter (D)

    (φ)

    Blade length (l)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Manufacturer Code

    (d1) Large End Diameter

    (mm)

    (γ) Neck Angle

    (°)

    Minimális rendelési mennyiség
    1
    2
    16
    4
    50
    07-00322-00202
    2.56
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    159.41 €
    ( 189.70 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Special blade shape and carbide maintain high sharpness for a long period of time. Produces a higher grade finished surface accuracy

    A cikkszám megerősítésre került