Szűrési feltételek
  • Thickness(mm)
  • Particle Size(#)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Skill Touch SC【25 darab】

Skill Touch SC SSC1002-80

Cikkszám:

SSC1002-80
Törlés
    Mennyiség:
    Csomag (25 darab)

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SSC1002-80

    Thickness

    (mm)

    Particle Size

    (#)

    Manufacturer Product Code

    Minimális rendelési mennyiség
    2
    80
    Ssc 1G100 X 2 X 15 80
    1 csomag

    25 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    100.30 €
    ( 119.36 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    <3M> Uses abrasive particles to exhibit outstanding sharpness. The suppleness provides a beautiful finished surface. With the integration of AC and WA features, it shows its strength over a wide range, from general steel to stainless steel. A renewed image with a wide variety of colors.