Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 82 munkanapok belül

    PCB terminal block, ZFKDSA (1889770)

    Cikkszám:

    1889770
    Törlés
      • Ez a tétel 300 darabos egységben rendelhető.

      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      1889770
      Kapcsolódó

      Height

      (mm)

      Rated voltage

      (V)

      Operation temperature

      (°C)

      Inflammability class of insulation material acc. with UL94

      Rated surge voltage

      (kV)

      Over voltage category

      Connection type conductor

      Diameter connection pin

      (mm)

      Length pin

      (mm)

      Modular spacing connections

      (mm)

      Connectable conductor cross section solid-core

      (mm²)

      Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve

      (mm²)

      Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve

      (mm²)

      Connectable conductor cross section multi-wired

      (mm²)

      Angle PCB/conductor connection

      Rated current In

      (A)

      Number of electrical connections

      Minimális rendelési mennyiség
      18.5
      200
      -|-
      V0
      2.5
      III
      Spring clamp connection
      1.2
      3.5
      3.81
      0.14|1.5
      0.25|0.5
      0.14|0.5
      0.14|1
      45°/135° (downwards inclined)
      12
      2
      300 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      0.70 €
      ( 0.83 € )
      82 munkanapok