Megerősítve
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 89 munkanapok belül

    PCB terminal block, MKDSN (1829713)

    Cikkszám:

    1829713
    Törlés
      • Ez a tétel 50 darabos egységben rendelhető.

      Mennyiség:
      Loading...

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      1829713
      Kapcsolódó

      Height

      (mm)

      Rated voltage

      (V)

      Inflammability class of insulation material acc. with UL94

      Length pin

      (mm)

      Modular spacing connections

      (mm)

      Connectable conductor cross section solid-core

      (mm²)

      Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve

      (mm²)

      Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve

      (mm²)

      Connectable conductor cross section multi-wired

      (mm²)

      Rated current In

      (A)

      Number of electrical connections

      Minimális rendelési mennyiség
      18.5
      400
      V0
      3.5
      5.08
      0.2|2.5
      0.25|2.5
      0.2|2.5
      0.2|0.75
      24
      12
      50 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      4.05 €
      ( 4.82 € )
      89 munkanapok
      A cikkszám megerősítésre került