Megerősítve
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 30 munkanapok belül

    PCB terminal block, SPTA (1752269)

    Cikkszám:

    1752269
    Törlés
      • Ez a tétel 100 darabos egységben rendelhető.

      Mennyiség:
      Loading...

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      1752269
      Kapcsolódó

      Height

      (mm)

      Rated voltage

      (V)

      Operation temperature

      (°C)

      Inflammability class of insulation material acc. with UL94

      Rated surge voltage

      (kV)

      Diameter connection pin

      (mm)

      Length pin

      (mm)

      Modular spacing connections

      (mm)

      Connectable conductor cross section solid-core

      (mm²)

      Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve

      (mm²)

      Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve

      (mm²)

      Connectable conductor cross section multi-wired

      (mm²)

      Rated current In

      (A)

      Number of electrical connections

      Minimális rendelési mennyiség
      15.9
      320
      -|-
      V0
      4
      1.1
      3.5
      5
      0.2|1.5
      0.25|0.75
      0.2|0.75
      0.2|1
      9
      7
      100 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      3.03 €
      ( 3.61 € )
      30 munkanapok
      A cikkszám megerősítésre került