Szűrési feltételek
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

Straight Pin Header, PCB Mount (10120564)

Straight Pin Header, PCB Mount 10120564

Cikkszám:

10120564
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    10120564

    Case material

    Connector features

    Contact spacing

    (mm)

    Manufacturer part #

    Max. temperature

    (°C)

    Min. temperature

    (°C)

    Nominal current

    (A)

    Nominal current (details)

    (A)

    Nominal voltage

    (V AC)

    Number of pins

    Pins per row

    Product size (height)

    (mm)

    Product size (width)

    (mm)

    Product size (length)

    (mm)

    Temperature range

    (°C)

    Total number of pins

    Type (manufacturer type)

    Type (misc.)

    Minimális rendelési mennyiség
    PBT
    no ejector
    2.54
    10120564
    +105
    -40
    3
    3
    250
    2 x 17
    17
    11.95
    50.78
    8.9
    -40 - +105
    34
    10120564
    Without ejector lever
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    0.88 €
    ( 1.05 € )
    3 munkanapok