Szűrési feltételek

Coax【1 – 100 darab】

Coax

Cikkszám:

Befejezetlen: 6 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Attenuation

    (dB)

    Bend radius (no. of ODs for fixed installation)

    Cable features

    Cable type

    Colour

    Core diameter

    (mm)

    Dielectric

    (mm)

    Impedance (integer)

    (Ω)

    Insulation material

    Manufacturer part #

    Material (details)

    Outside diameter

    (mm)

    Packaged

    Range of use

    Screen type

    Shield rating greater than

    (dB)

    Sold per metre

    Standards

    Type

    Type (manufacturer type)

    Minimális rendelési mennyiség
    Each 100 m at 20 °C:1000 MHz: 18.9 dB/ 1750 MHz: 28.9
    -
    double shielding|Braided shield|Metal foild shield|rigid core
    Coax
    White
    -
    -
    75
    PVC
    0806001/25
    -
    6.60
    Yes
    Digital BK & Satellite systems
    -
    90
    No
    -
    -
    LifYDY
    1 csomag

    25 darab

    Each 100 m at 20 °C:1000 MHz: 18.9 dB/ 1750 MHz: 28.9
    -
    double shielding|Braided shield|Metal foild shield|rigid core
    Coax
    White
    -
    -
    75
    PVC
    0806001/50
    -
    6.60
    Yes
    Digital BK & Satellite systems
    -
    90
    No
    -
    -
    LifYDY
    1 darab
    -
    5
    fivefold shielding|Braided shield|Metal foild shield|rigid core
    -
    White
    1.13
    -
    75
    PVC
    0806014/F
    -
    8.20
    No
    -
    -
    135
    No
    Class A
    -
    0806014/F
    1 csomag

    100 darab

    -
    -
    Braided shield|flexible core
    -
    Transparent
    -
    -
    50
    FRNC
    1511006
    Steel copper plated
    1.80|1:8
    No
    For wireless and computer systems
    Single
    -
    Yes
    -
    RG-178/U
    LiYv
    1 darab
    -
    -
    double shielding|Braided shield|Metal foild shield|flexible core
    -
    Transparent
    -
    -
    50
    FRNC
    1511010
    Steel copper plated
    2.90|2.9
    No
    For wireless and computer systems
    Double
    -
    Yes
    -
    RG-316/U
    LiYv
    1 darab
    Each 100 m at 20 °C: 100 MHZ: 4.9 dB/ 300 MHz: 8.5 dB/ 500 MHz: 11.9 dB/ 1000 MHz: 14.4 dB/ 1750 MHz: 23.9 dB/ 2400 MHz: 27.3
    5
    fivefold shielding|Braided shield|Metal foild shield|rigid core
    -
    White
    1.13
    Cell-PE 4.8
    75
    PVC
    806014
    -
    8.20
    No
    -
    -
    135
    Yes
    Class A++
    -
    806014
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    26.77 €
    ( 31.86 € )
    3 munkanapok
    46.60 €
    ( 55.45 € )
    3 munkanapok
    174.89 €
    ( 208.12 € )
    3 munkanapok
    6.84 €
    ( 8.14 € )
    3 munkanapok
    12.67 €
    ( 15.08 € )
    3 munkanapok
    3.93 €
    ( 4.68 € )
    3 munkanapok