Megerősítve
  • Connectable conductor cross section
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

EPIC® MC 2.5 stamped contacts (11205000)

Cikkszám:

11205000
Törlés
    • Ez a tétel 100 darabos egységben rendelhető.

    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    11205000
    Kapcsolódó

    Connectable conductor cross section

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    1.5
    10
    100 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    0.35 €
    ( 0.42 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    The pressed contacts for conductor cross-section from 0.5 to 2.5 mm² are available as female and male pins.For inserts and modules of the EPIC® rectangular connectorsChoice of high quality gold or silver plated contacts2 crimp areas for wire and insulation crimp

    A cikkszám megerősítésre került