Megerősítve
  • Contact Configuration
    • Other
  • Terminal shape
  • Coil rated voltage (AC)(V)
  • Dimension height(mm)
  • Dimension depth(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Power Relay G7J (G7J-4A-P AC100/120)

Cikkszám:

G7J-4A-P AC100/120
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    G7J-4A-P AC100/120

    Contact Configuration

    Terminal shape

    Coil rated voltage (DC)

    (V)

    Coil rated voltage (AC)

    (V)

    Representative Standard

    Dimension height

    (mm)

    Dimension depth

    (mm)

    Type

    Minimális rendelési mennyiség
    [Other] 4a
    PCB Terminal
    -
    100/120
    -
    57
    33.5
    PCB mounting type
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    40.41 €
    ( 48.09 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Multipolar power relay that brings us a step closer to a high capacity, high voltage contactor area.
    · Strong power, not only for induction load, but also for motor control.
    · No contact chattering even in the event that there is an instantaneous power drop of 50% of the rated voltage.
    · Resistance voltage of 4kV or more not only between the coil and contacts, but also between the non-polar contacts.
    · All insulating materials are flame retardant and have passed UL94V-0 standards.
    · UL, CSA standard certification for standard models.
    · Contact gap of 3 mm or more (both sides).

    A cikkszám megerősítésre került