Szűrési feltételek
  • Outer Diameter Of Cable Used
  • Conforming cable external shape (minimum)(mm)
  • Conforming cable external shape (maximum)(mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

SK Series General Purpose SC Lock

SK Series General Purpose SC Lock

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Outer Diameter Of Cable Used

Conforming cable external shape (minimum)

(mm)

Conforming cable external shape (maximum)

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
Φ8.5~12.5
8.5
12.5
5 darab
Φ6.5~10.5
6.5
10.5
5 darab
Φ4.5~8.5
4.5
8.5
5 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2.13 €
( 2.53 € )
6 munkanapok
2.13 €
( 2.53 € )
6 munkanapok
2.13 €
( 2.53 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

This product is made with ABS resin with excellent shock resistance.

[Features]
・This product is made with ABS resin, a material with superior shock resistance that delivers high performance as an electrical insulator.
This is a general purpose type that can be used with various types of cable wiring.