Szűrési feltételek
  • L=Length(mm)
  • H=Height(mm)
  • S
  • S1(mm)
  • B=Width(mm)
  • A(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

L profile with reinforcing ribs grey cast iron (01520)

Cikkszám:

Befejezetlen: 10 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

L=Length

(mm)

H=Height

(mm)

S

S1

(mm)

B=Width

(mm)

A

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
150
100
20
16
80
160
3.8800
1 darab
300
100
20
16
80
160
8.1000
1 darab
150
125
22
18
100
160
5.5570
1 darab
300
125
22
18
100
160
11.2800
1 darab
150
160
25
20
125
160
7.9960
1 darab
300
160
25
20
125
160
16.0000
1 darab
200
200
32
22
160
200
16.9620
1 darab
400
200
32
22
160
200
34.3000
1 darab
200
250
36
25
200
200
24.6720
1 darab
400
250
36
25
200
200
49.5000
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
146.38 €
( 174.19 € )
4 munkanapok
249.09 €
( 296.42 € )
4 munkanapok
180.03 €
( 214.24 € )
4 munkanapok
308.10 €
( 366.64 € )
4 munkanapok
218.50 €
( 260.01 € )
4 munkanapok
373.62 €
( 444.61 € )
4 munkanapok
327.72 €
( 389.99 € )
4 munkanapok
565.91 €
( 673.43 € )
4 munkanapok
430.45 €
( 512.24 € )
4 munkanapok
740.69 €
( 881.42 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· For setting up fixtures

· Easy handling

· Versatile use

· Strong load capacity