Megerősítve
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • N=number of mounting holes
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Threaded discs, steel for helical springs (26095-15) (26095-15-40)

Cikkszám:

26095-15-40
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
26095-15-40

D1=Outside diameter

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

N=number of mounting holes

Minimális rendelési mennyiség
40
20
M12
4.2
30
40
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
21.80 €
( 25.94 € )
4 munkanapok
A cikkszám megerősítésre került