Megerősítve
  • D=Thread (M)
  • Length L
  • Material
  • Grade
  • Surface finish body
  • Steel code
  • DK(mm)
  • SW=Key width(mm)
  • K(mm)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Socket head screws full thread, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 (K1159) (K1159.106X50)

    Cikkszám:

    K1159.106X50
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K1159.106X50

    D=Thread (M)

    Length L

    Material

    Grade

    Surface finish body

    Steel code

    DK

    (mm)

    SW=Key width

    (mm)

    Main colour

    K

    (mm)

    B=Thread length

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    6
    50
    Stainless Steel
    70
    bright
    A2
    10
    5
    -
    6
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1.08 €
    ( 1.29 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Steel, stainless steel
    ・Surface finish body: black, bright, galvanised
    ・DIN 912 / DIN EN ISO 4762
    ・Screw Nominal (M): 5-12
    ・Length L (mm): 40-100

    A cikkszám megerősítésre került