Megerősítve
  • D=thread (M)
  • Length L (mm)
  • Surface finish body
  • Grade
  • D1(mm)
  • T(mm)
  • SW=key width(mm)
  • Main colour
  • K(mm)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642, steel (K0708) (K0708.06X45)

    Cikkszám:

    K0708.06X45
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0708.06X45

    D=thread (M)

    Length L (mm)

    Surface finish body

    Grade

    D1

    (mm)

    T

    (mm)

    SW=key width

    (mm)

    Main colour

    K

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    6
    45
    bright (black)
    8.8
    12
    2.5
    4
    black
    3.3
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    0.78 €
    ( 0.93 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Material: Steel
    ・Surface finish body: bright (black), galvanised
    ・D=thread (M): 4-16
    ・Length L (mm): 10-80

    [Features]
    ・Grade 8.8 or 10.9
    ・Bright(black) or electro zinc-plated
    ・DIN EN ISO 10642

    A cikkszám megerősítésre került