Szűrési feltételek
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Washers medium DIN EN ISO 7089 A (K0868) (K0868.14)

    Cikkszám:

    K0868.14
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0868.14

    Internal diameter

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    Main material

    Steel code

    Grade

    for screws

    Minimális rendelési mennyiség
    15
    2.5
    28
    Steel
    -
    -
    M14
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    0.21 €
    ( 0.25 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Main material: Stainless steel, Steel
    ・Surface finish body: bright
    ・Internal diameter(mm): 3.2-37
    ・Outside diameter(mm): 7-66

    [Features]
    ・For force distribution
    ・Surface protection on component
    ・ISO 7089 A