Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Fasteners
Washers
Washers / lock washers
Serrated Washer
E12414
Szűrési feltételek
Mindent töröl
Materials
steel anti-spatter
Törlés
External Diameter(mm)
45
Törlés
Special Feature
anti-spatter
Törlés
Inside Diameter(mm)
31.6
Törlés
Becsült szállítási napok
Minden
4 munkanapok belül
IFM ELECTRONIC
Serrated Washer【2 darab】 (E12414)
Katalógus
Cikkszám:
E12414
Törlés
CAD-adatok nem állnak rendelkezésre
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Hasonló termékek
Mennyiség:
Csomag (2 darab)
Kosárba
Cikkszámlista
Katalógus
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
E12414
Materials
External Diameter
(mm)
Special Feature
Inside Diameter
(mm)
Minimális rendelési mennyiség
steel anti-spatter
45
anti-spatter
31.6
1 csomag
2 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
15.84 €
(
18.85 €
)
4 munkanapok
1
Katalógus
Products homepage
Megnyitás
Katalógus (2 oldalas formátum)
Loading...