Megerősítve
  • Motor/Pulley Characteristics
  • Stroke(X Distance)(mm)
  • Positioning Accuracy(μm)

    Positioning when using a single axis. In the case of multiple axes, please note the use of the Z-direction because it becomes the reference value

  • With / Without Cover
  • Lead selection(mm)
  • Parallelism of travel(μm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Slide Guide Stage (KXS) (KXS18200-N5-SAM)

Cikkszám:

KXS18200-N5-SAM
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
KXS18200-N5-SAM

Motor/Pulley Characteristics

Stroke(X Distance)

(mm)

Max. Velocity

(mm/sec)

Positioning Accuracy

(μm)

The straightness of a table

(μm)

With / Without Cover

Lead selection

(mm)

Cable Option

Parallelism of travel

(μm)

Dead weight

(kg)

Accessories

Resolution

Minimális rendelési mennyiség
With 5-Phase Stepping Motor Brake
200
140
20
15
N: No
5
M: Cable for unit with electromagnetic brake
20
10.08
Hex socket head bolt M6-20 × 8 pcs. / cable for unit with electromagnetic brake
Full 10 μm / Half 5 μm / MS 0.5 μm (when divided into 1/20)
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
3,326.21 €
( 3,958.19 € )
9 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Vigyázat

  • These products are not compliant with restrictions on phthalates, but are compliant with restrictions on 6 other substances.
A cikkszám megerősítésre került