Megerősítve
  • Nominal operating pressure(bar)
  • Pneumatic connection
  • Size of valve actuator
  • Depth shaft connection(mm)
  • Torque at nominal operating pressure and 0° swivel angle(Nm)
  • Torque at nominal operating pressure and 50° swivel angle(Nm)
  • Torque at nominal operating pressure and 90° swivel angle(Nm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 28 munkanapok belül

Quarter turn actuator, DAPS Series (DAPS-0180-090-R-F0710-T4)

Cikkszám:

DAPS-0180-090-R-F0710-T4
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
DAPS-0180-090-R-F0710-T4
Kapcsolódó

Operating Pressure Range

(MPa)

Nominal operating pressure

(bar)

Pneumatic connection

Size of valve actuator

Depth shaft connection

(mm)

Torque at nominal operating pressure and 0° swivel angle

(Nm)

Torque at nominal operating pressure and 50° swivel angle

(Nm)

Torque at nominal operating pressure and 90° swivel angle

(Nm)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimális rendelési mennyiség
0.3~0.84
5.6
G1/8
0180
24.8
180
90
135
8030606
4600
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
453.72 €
( 539.93 € )
28 munkanapok
A cikkszám megerősítésre került