Megerősítve
  • I.D. d(mm)
  • Screw Nominal (M)
  • Thickness T(mm)
  • O.D. D(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Rare Metal Screw (RMS) Alloy-X750 (Inconel x X750) Spring Washer (SW-ALLOYX750-M8)

Rare Metal Screw (RMS) Alloy-X750 (Inconel x X750) Spring Washer

Cikkszám:

SW-ALLOYX750-M8
Törlés
  • This item is not available in Europe.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SW-ALLOYX750-M8

I.D. d

(mm)

Screw Nominal (M)

Thickness T

(mm)

O.D. D

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
8.2
8
2
15.4
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
32.43 €
( 38.59 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[All Products Available Individually]
It has good corrosion resistance under high/low temperatures and shows high strength in the temperature range up to 820°C (1,500°F).
Non-magnetic, age-hardening Ni-Cr alloy. Aluminum and titanium have been added.
Material = Alloy-X750 (Inconel X750)