Megerősítve
  • Nominal of Thread (M)
  • Length(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 18 munkanapok belül

Lock Screw Type 1 (LS1-M45)

Lock Screw Type 1 LS1-M45

Cikkszám:

LS1-M45
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
LS1-M45

Nominal of Thread (M)

Length

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
45
18
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
17.65 €
( 21.00 € )
18 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

A set screw for press dies.
Standard type.
Can be purchased individually.
Material = SCM435 (M3 to M12), S45C (M14 and above)
Hardness = HRC 45-53 (M3-M10), HRC 34-44 (M12 or more)
Surface processing: Black oxide / temper color

A cikkszám megerősítésre került