Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Outer Diameter D(φ)
  • Length L(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 19 munkanapok belül
  • Spacer / round / aluminium / nickel-plated / internal thread / ARL-KE

    Spacer / round / aluminium / nickel-plated / internal thread / ARL-KE

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 6 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Outer Diameter D

    (φ)

    Length L

    (mm)

    Surface Treatment

    Cleaning Method

    Details of Surface Treatment

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    6
    13
    Electroless Nickel Plating
    -
    Kanigen Plating
    10
    50 darab
    6
    22
    Electroless Nickel Plating
    -
    Kanigen Plating
    10
    50 darab
    8
    35
    Black Anodized Aluminum
    -
    Black Anodized Aluminum (BAL)
    10
    50 darab
    8
    35
    NA
    Pickling
    -
    10
    50 darab
    8
    50
    Electroless Nickel Plating
    -
    Kanigen Plating
    10
    1 darab
    8
    60
    Black Anodized Aluminum
    -
    Black Anodized Aluminum (BAL)
    10
    50 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    0.58 €
    ( 0.69 € )
    19 munkanapok
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    19 munkanapok
    1.82 €
    ( 2.17 € )
    19 munkanapok
    0.90 €
    ( 1.07 € )
    19 munkanapok
    0.92 €
    ( 1.09 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    2.38 €
    ( 2.83 € )
    19 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Nominal Thread Diameter (M)] 2 / 2.6 / 3 / 4
    [Materials] For M2: lead-free free-cutting aluminum (CB156) with lead content ≤ 10 ppm / For M2.6 to M4: lead-free free-cutting aluminum (KS26) with lead content ≤ 300 ppm
    [Treatment] Pickling, black anodized aluminum, Kanigen plating